MBT 9110, 0 °C - 600 °C

084Z8129

傳送器類型: 盒內電流隔離, 熱電耦: 1 x NiCr-Ni, K 型, null: -180 - 1372, 輸出信號: 4 - 20

產品詳情

總重 0.686 Kilogram
淨重 0.396 Kilogram
Volume 2.403 Liter
EAN 5702423098828

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a7fb0794-b56c-4e6a-a349-7871abc333d0
SCIP dossier product name MBT 9110
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 7.2 V
傳感器設定範圍 [°C] [最大值] 600 °C
傳感器設定範圍 [°C] [最小值] 0 °C
傳感器設定範圍 [°F] [最大值] 1112 °F
傳感器設定範圍 [°F] [最小值] 32 °F
傳送器類型 盒內電流隔離
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 9110
外殼等級 IP IP54
最大的環境溫度 85 °C
最大的環境溫度 185 °F
溫度範圍 [°C] [最大值] 1372 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -180 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 2502 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -292 °F
熱電耦 1 x NiCr-Ni, K 型
產品名稱 Temperature transmitter
產品群組 Sensors
終端數量 2 pc
置入類型 固定
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
電氣接頭尺寸 2 端子
電氣連接 Output 2 wire
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 9110-005A-E160

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality