MBT 150, 200 mm, MBT 150-000-200-0

084Z8073

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 電氣接頭尺寸: 4 針, 用於產品: MBT 5250

產品詳情

總重 0.021 Kilogram
淨重 0.017 Kilogram
Volume 0.15 Liter
EAN 5702423088560

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description Temperature sensor insert
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Out of scope
保護管 6 mm
保護管直徑 0.24 in
包裝數量 60 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 150
外殼等級 IP IP00
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
插入長度 200 mm
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品群組 Accessories, sensors
用於產品 MBT 5250
終端數量 3 pc
置入長度 7.87 in
置入類型 固定
輸出信號 Ohm
電氣接頭尺寸 4 針
電氣連接 Angular connector
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 150-000-200-0

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality