感測器套管, MBT 120

084Z7258

保護管: 11, 插入長度: 5, 操作接口類型: G, 1/2, null: -50 - 200, 保護管材質: AISI 316 Ti, 用於產品: MBT 3560, MBT 5560

產品詳情

總重 0.095 Kilogram
淨重 0.091 Kilogram
Volume 0.074 Liter
EAN 5702423201389

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
保護管 11 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.433 in
包裝數量 40 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 120
接頭標準 ISO 228
插入長度 50 mm
操作口材料 AISI 316 Ti
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 1/2
操作接口標準 ISO 228-1-A
操作接口類型 G
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 感測器套管
產品群組 Accessories, sensors
用於產品 MBT 3560, MBT 5560
置入長度 1.97 in
置入類型 固定
連接材質 AISI 316 Ti
連接類型 G
類型名稱 MBT 120-630-050-3

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality