溫度感測器, MBT 153, 8.5 m, Pt, 100 Ohm

084Z6216

電氣連接: 電纜, 電纜類型: 矽膠

產品詳情

總重 0.279 Kilogram
淨重 0.268 Kilogram
Volume 0.454 Liter
EAN 5702423153404

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
保護管 6 mm
保護管材質 AISI 305
保護管直徑 0.236 in
包裝數量 8 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 153
外殼等級 IP IP68
導線長度 8.5 m
導線長度 [in] 335 in
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
置入類型 可變的
輸出信號 Ohm
電氣接頭尺寸 4 電線
電氣連接 電纜
電線數量 4 pc
電纜溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
電纜溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
電纜溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
電纜溫度範圍 [°F] [最小值] -76 °F
電纜類型 矽膠
類型名稱 MBT 153-2002-0850

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality