感測器套管, MBT 120

084Z6054

保護管: 6, 插入長度: 25, 操作接口類型: G, 1/2, null: -50 - 200, 保護管材質: AISI 316 Ti, 用於產品: MBT 153

產品詳情

總重 0.132 Kilogram
淨重 0.125 Kilogram
Volume 0.252 Liter
EAN 5702423153336

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
保護管 6 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.236 in
包裝數量 20 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 120
接頭標準 ISO 228
插入長度 250 mm
操作口材料 AISI 316 Ti
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 1/2
操作接口標準 ISO 228-1-A
操作接口類型 G
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 感測器套管
產品群組 Accessories, sensors
用於產品 MBT 153
置入長度 9.8 in
置入類型 固定
連接材質 AISI 316 Ti
連接類型 G
類型名稱 MBT 120-210-250-3

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality