溫度感測器, MBT 156, 150 mm, MBT 156-S01-150-0-0000

084Z4324

null: -50 - 600, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 100, 電氣連接: Slim-line, 電氣接頭尺寸: 3 端子, 用於產品: MBT 5116

產品詳情

總重 0.118 Kilogram
淨重 0.112 Kilogram
Volume 0.371 Liter
EAN 5702423163205

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Product Name Description 溫度感測器
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Out of scope
保護管 8 mm
保護管直徑 0.31 in
包裝數量 20 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 156
外殼等級 IP IP00
延伸長度 50 mm
延伸長度 1.97 in
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
插入長度 150 mm
溫度範圍 [°C] [最大值] 600 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 1112 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品群組 Sensors
用於產品 MBT 5116
終端數量 3 pc
置入長度 5.91 in
置入類型 固定
輸出信號 Ohm
電氣接頭尺寸 3 端子
電氣連接 Slim-line
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 156-S01-150-0-0000

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality