MBT 152, 15 mm, MBT 152-001-0150-00-0000

084Z4305

null: -50 - 200, 感測元件類型: Pt, 感測元件電阻 [Ohm]: 10, 電氣連接: 電纜, 電氣接頭尺寸: 2 電線, 用於產品: MBT 5252

產品詳情

總重 0.057 Kilogram
淨重 0.055 Kilogram
Volume 0.413 Liter
EAN 5702423154890

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
15
18
19
21
保護管 6 mm
保護管直徑 0.236 in
包裝數量 16 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 152
外殼等級 IP IP00
延伸長度 50 mm
延伸長度 1.97 in
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 100
感測元件類型 Pt
插入長度 150 mm
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 Temperature sensor insert
產品群組 Accessories, sensors
用於產品 MBT 5252
終端數量 3 pc
置入長度 5.9 in
置入類型 固定
輸出信號 Ohm
電氣接頭尺寸 2 電線
電氣連接 電纜
電線數量 2 pc
類型名稱 MBT 152-001-0150-00-0000

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality