MBT 5560, 50 mm, M,14x1.5

084Z4151

null: -50 - 200, 電氣連接: Bayonet, 電氣接頭尺寸: 4 針, 保護管材質: AISI 316 Ti

產品詳情

總重 0.163 Kilogram
淨重 0.159 Kilogram
Volume 0.635 Liter
EAN 5702428481519

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
保護管 8 mm
保護管材質 AISI 316 Ti
保護管直徑 0.315 in
傳感器設定範圍 [°C] [最大值] 150 °C
傳感器設定範圍 [°C] [最小值] -40 °C
傳感器設定範圍 [°F] [最大值] 302 °F
傳感器設定範圍 [°F] [最小值] -40 °F
傳送器類型 整合的
包裝數量 13 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBT 5560
外殼等級 IP IP67
感測元件公差 < ± 1% FS
感測元件電阻 [Ohm] 1000
感測元件類型 Pt
感測器插芯 固定
插入長度 50 mm
操作口材料 不銹鋼
操作接口 公 / 母
操作接口尺寸 14x1.5
操作接口標準 ISO 965
操作接口類型 M
最大的環境溫度 85 °C
最大的環境溫度 185 °F
標準電氣接頭 DIN 72585
溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -50 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 392 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -58 °F
產品名稱 Temperature transmitter
產品群組 Sensors
置入長度 1.97 in
置入類型 固定
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
連接材質 AISI 316 Ti
連接類型 M
電氣接頭備註 飛腳
電氣接頭尺寸 4 針
電氣連接 Bayonet
類型名稱 MBT 5560-0000-0050-FB-815

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality