溫度感測器, MBT 3270, 32 mm, M,10x1
084Z3126
null: -50 - 150, 感測元件類型: KTY, 感測元件電阻 [Ohm]: 2000, 保護管材質: AISI 303, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針
null: -50 - 150, 感測元件類型: KTY, 感測元件電阻 [Ohm]: 2000, 保護管材質: AISI 303, 電氣連接: AMP Junior Power Timer, 電氣接頭尺寸: 2 針
總重 | 0.025 Kg |
淨重 | 0.024 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
EAN | 5702423248438 |
總重 | 0.025 Kg |
淨重 | 0.024 Kg |
Volume | 0.019 Liter |
EAN | 5702423248438 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 溫度感測器 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
保護管 | 6.5 mm |
保護管材質 | AISI 303 |
保護管直徑 | 0.26 in |
包裝數量 | 40 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
型號 | MBT 3270 |
外殼等級 IP | IP67 |
感測元件公差 | ± 1% |
感測元件數 [pc] | 1 pc |
感測元件電阻 [Ohm] | 2000 |
感測元件類型 | KTY |
感測器插芯 | 固定 |
插入長度 | 32 mm |
操作口材料 | AISI 303 |
操作接口 公 / 母 | 公 |
操作接口尺寸 | 10x1 |
操作接口標準 | ISO 965 |
操作接口類型 | M |
最大的環境溫度 | 125 °C |
最大的環境溫度 | 257 °F |
溫度範圍 [°C] [最大值] | 150 °C |
溫度範圍 [°C] [最小值] | -50 °C |
溫度範圍 [°F] [最大值] | 302 °F |
溫度範圍 [°F] [最小值] | -58 °F |
產品群組 | Sensors |
置入長度 | 1.26 in |
置入類型 | 固定 |
輸出信號 | Ohm |
連接材質 | AISI 303 |
連接類型 | M |
電氣接頭備註 | 整合的 |
電氣接頭尺寸 | 2 針 |
電氣連接 | AMP Junior Power Timer |
電線數量 | 2 pc |
類型名稱 | MBT 3270-04101-032-30300-000 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 溫度感測器 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
保護管 | 6.5 mm |
保護管材質 | AISI 303 |
保護管直徑 | 0.26 in |
包裝數量 | 40 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
型號 | MBT 3270 |
外殼等級 IP | IP67 |
感測元件公差 | ± 1% |
感測元件數 [pc] | 1 pc |
感測元件電阻 [Ohm] | 2000 |
感測元件類型 | KTY |
感測器插芯 | 固定 |
插入長度 | 32 mm |
操作口材料 | AISI 303 |
操作接口 公 / 母 | 公 |
操作接口尺寸 | 10x1 |
操作接口標準 | ISO 965 |
操作接口類型 | M |
最大的環境溫度 | 125 °C |
最大的環境溫度 | 257 °F |
溫度範圍 [°C] [最大值] | 150 °C |
溫度範圍 [°C] [最小值] | -50 °C |
溫度範圍 [°F] [最大值] | 302 °F |
溫度範圍 [°F] [最小值] | -58 °F |
產品群組 | Sensors |
置入長度 | 1.26 in |
置入類型 | 固定 |
輸出信號 | Ohm |
連接材質 | AISI 303 |
連接類型 | M |
電氣接頭備註 | 整合的 |
電氣接頭尺寸 | 2 針 |
電氣連接 | AMP Junior Power Timer |
電線數量 | 2 pc |
類型名稱 | MBT 3270-04101-032-30300-000 |