溫度感測器, AKS 21 A, 2.5 m, Pt, 1000 Ohm

084N9317

測量範圍: -60 - 200, 電氣連接: 電纜, 電纜類型: 矽膠

產品詳情

總重 0.114 Kilogram
淨重 0.101 Kilogram
Volume 0.347 Liter
EAN 5702422122517

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
保護管 5.8 mm
保護管材質 Stainless steel
保護管直徑 0.23 in
保護管長度 [in] 1.58 in
保護管長度 [mm] 40 mm
包裝數量 36 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 AKS 21 A
外殼等級 IP IP67
導線長度 2.5 m
導線長度 [in] 98.43 in
感測元件公差 Class B
感測元件數 [pc] 1 pc
感測元件標準 EN 60751
感測元件電阻 [Ohm] 1000
感測元件類型 Pt
感測器插芯 固定
最大的環境溫度 160 °C
最大的環境溫度 320 °F
測量範圍 [°C] [最大值] 200 °C
測量範圍 [°C] [最小值] -60 °C
測量範圍 [°F] [最大值] 392 °F
測量範圍 [°F] [最小值] -76 °F
產品名稱 溫度感測器
產品群組 Sensors
電氣接頭尺寸 2 電線
電氣連接 電纜
電線數量 2 pc
電纜溫度範圍 [°C] [最大值] 200 °C
電纜溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
電纜類型 矽膠

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality