系統管理器, AK-SM 820A

080Z4024

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

功能: 數據收集,監視裝置, 應用領域: 便利店, 外殼等級 IP: IP20, 控制器類型: 系統管理器

產品詳情

總重 2.4 Kilogram
淨重 1.8 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162496268

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
前置顯示螢幕
功能 數據收集,監視裝置
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 AK-SM 820A
外殼等級 IP IP20
應用領域 便利店
控制器類型 系統管理器
數位輸出數 (DO) [pc] 2 pc
更多資訊 w. Display & touchscreen
產品名稱 系統管理器
產品群組 Supervisory solutions
產品語言 中文
捷克語
丹麥語
荷蘭語
英語
法語
德語
匈牙利語
義大利語
波蘭語
葡萄牙語
俄語
西班牙語
認証 C UL US 列出
C-TICK
CE 認証
通訊 CANBUS
ETHER
LON RS485
MODBUS
RS485
電源電壓 [V] AC [最大值] 240 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 100 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality