系統管理器, AK-SM 850A

080Z4022

應用領域: 冷凍許可證, 通訊: ETHER

產品詳情

總重 2.4 Kilogram
淨重 1.8 Kilogram
Volume 11.246 Liter
EAN 5715162507919

 

China RoHS compliance Out of scope
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
前置顯示螢幕
功能 數據收集,監視裝置
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
型號 AK-SM 850A
外殼等級 IP IP20
應用領域 冷凍許可證
控制器類型 Data Collection, Monitor.unit
數位輸出數 (DO) [pc] 2 pc
更多資訊 附顯示螢幕與鍵盤
產品名稱 系統管理器
產品群組 Supervisory solutions
產品語言 中文
認証 C UL US 列出
通訊 ETHER
電源電壓 [V] AC [最大值] 240 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 100 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality