維修套件, DGS

080Z2815

Gas detecting sensor version: Spare sensor HFC gr.1

產品詳情

總重 0.038 Kilogram
淨重 0.022 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428557177

 

Contain batteries No
Division 25
EU RoHS compliance Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances No
冷媒 R1234yf
R1234ze(E)
R452A
R454A
R454B
R454C
R513A
冷媒濃度 [ppm] 感測器1 [最大值] 2000 ppm
冷媒濃度 [ppm] 感測器1 [最小值] 0 ppm
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
含零件 調校證書
型號 DGS
感測器 1 類型 半導體
氣體偵測感測器版本 Spare sensor HFC gr.1
溫度範圍 [°C] [最大值] 50 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 122 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
產品名稱 維修套件
產品群組 Sensors spare parts
設備 預先校正

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality