氣體偵測感測器, DGS

080Z2812

感測器 1 類型: 氣體感測器, null: 0 - 5000

產品詳情

總重 0.36 Kilogram
淨重 0.25 Kilogram
Volume 1.276 Liter
EAN 5702428557023

 

Contain batteries No
Division 25
EU RoHS compliance Yes
PFAS content [Yes/No] No
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
冷媒 R290
冷媒濃度 [ppm] 感測器1 [最大值] 5000 ppm
冷媒濃度 [ppm] 感測器1 [最小值] 0 ppm
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
含零件 電纜封套
調校證書
型號 DGS
感測器 1 類型 氣體感測器
消耗功率 [A] 0.25 A
溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
產品名稱 氣體偵測感測器
產品群組 Sensors
相對濕度 (RH) [%] [最大值] 90 %
相對濕度 (RH) [%] [最小值] 15 %
設備 蜂鳴器與光
警報濃度低 [ppm] 感測器 1 800 ppm
警報濃度高 [ppm] 感測器 1 800 ppm
電源電壓 [V] AC [最大值] 27 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 21 V
響應延遲 [秒] 0 s
頻率 [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality