監視裝置, AK-LM 340A

080Z0177

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

控制器類型: 多目的控制器, 應用領域: 監視, 通訊: IO 擴充; LON RS485

產品詳情

總重 0.947 Kilogram
淨重 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428559225

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
前置顯示螢幕 No
功能 監視,附 PI 調節
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 No
型號 AK-LM 340A
應用領域 監視
控制器類型 多目的控制器
數位輸出數 (DO) [pc] 8 pc
消耗功率 [VA] 8 VA
產品名稱 監視裝置
產品特點 分離 PI 調節
分離控制功能
產品群組 Supervisory solutions
產品語言 中文
捷克語
丹麥語
荷蘭語
英語
法語
德語
義大利語
波蘭語
葡萄牙語
俄語
西班牙語
產品配件 Electron. control accessories
認証 C-TICK
CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
通訊 IO 擴充
LON RS485
USB-B to PC
電源電壓 [V] AC 24 V
電源電壓 [V] DC 24 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類比輸入數 (AI) [pc] 11 pc
顯示螢幕選項 EKA 163B
EKA 164B

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality