可程式設定控制器,20 個電驛/繼電器(Relay), MCX20B2
080G0331
電源電壓 [V] AC: 24 - 230, 通訊: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 12
電源電壓 [V] AC: 24 - 230, 通訊: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, 包裝方式: 工業包裝(I-PACK), 包裝數量: 12
總重 | 0.821 Kilogram |
淨重 | 0.69 Kilogram |
Volume | 4.501 Liter |
EAN | 5715162496299 |
總重 | 0.821 Kilogram |
淨重 | 0.69 Kilogram |
Volume | 4.501 Liter |
EAN | 5715162496299 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Product Name Description | 可程式設定控制器,20 個電驛/繼電器(Relay) |
Supply voltage [V] DC [max] | 230 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 40 V |
UK RoHS compliance | Yes |
功能 | Programmable controllers |
包裝數量 | 12 pc |
包裝方式 | 工業包裝(I-PACK) |
可維修 | No |
同一產品 | 080G0330 |
型號 | MCX20B2 |
外殼等級 IP | IP40 |
安裝方法 | DIN 導軌 |
實時時鐘(RTC) | 是 |
數位輸入數 (DI) [pc] | 22 pc |
數位輸出數 (DO) [pc] | 20 pc |
消耗功率 | 15 W |
產品群組 | Programmable controllers |
產品配件 | Electron. control accessories |
蜂鳴器 | No |
認証 |
CE 認証 EAC UA UL 承認 |
通訊 |
2xRS485 MODBUS CANBUS ETHER USB |
連接器套件代碼 | 080G0404 |
附連接器套件 | No |
電源電壓 [V] AC [最大值] | 230 V |
電源電壓 [V] AC [最小值] | 24 V |
電源電壓 [V] DC [最大值] | 230 V |
電源電壓 [V] DC [最小值] | 40 V |
頻率 [Hz] | 50/60 Hz |
類型名稱 | MCX20B2 |
類比輸入數 (AI) [pc] | 16 pc |
類比輸出數 (AO) [pc] | 6 pc |
顯示類型 | LCD |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Product Name Description | 可程式設定控制器,20 個電驛/繼電器(Relay) |
Supply voltage [V] DC [max] | 230 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 40 V |
UK RoHS compliance | Yes |
功能 | Programmable controllers |
包裝數量 | 12 pc |
包裝方式 | 工業包裝(I-PACK) |
可維修 | No |
同一產品 | 080G0330 |
型號 | MCX20B2 |
外殼等級 IP | IP40 |
安裝方法 | DIN 導軌 |
實時時鐘(RTC) | 是 |
數位輸入數 (DI) [pc] | 22 pc |
數位輸出數 (DO) [pc] | 20 pc |
消耗功率 | 15 W |
產品群組 | Programmable controllers |
產品配件 | Electron. control accessories |
蜂鳴器 | No |
認証 |
CE 認証 EAC UA UL 承認 |
通訊 |
2xRS485 MODBUS CANBUS ETHER USB |
連接器套件代碼 | 080G0404 |
附連接器套件 | No |
電源電壓 [V] AC [最大值] | 230 V |
電源電壓 [V] AC [最小值] | 24 V |
電源電壓 [V] DC [最大值] | 230 V |
電源電壓 [V] DC [最小值] | 40 V |
頻率 [Hz] | 50/60 Hz |
類型名稱 | MCX20B2 |
類比輸入數 (AI) [pc] | 16 pc |
類比輸出數 (AO) [pc] | 6 pc |
顯示類型 | LCD |