壓力傳感器, DST P40I, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

078G5034

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 規格鍵: DST P40I-1011-A1GB08-1

產品詳情

總重 0.115 Kilogram
淨重 0.103 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5715162602225

 

+ 供電 Pin 1
- 公共 Pin 2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6b078679-471a-4330-8fd4-d63473b641b0
SCIP dossier product name Sensor DST P40I + M
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -15 °C
包裝數量 20 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 DST P40I
壓力, 公/母
壓力單元參考 Gauge (relative)
壓力接口 HEX [mm] 27 mm
壓力接頭備註 A
壓力接頭尺寸 1/2
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 ISO 1179-2
壓力範圍 [bar] [最大值] 1 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 14.5 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP65
最大過載壓力 2 bar
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -25 °C
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
瞬斷壓力 2.5 bar
脈波緩衝器 No
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
規格鍵 DST P40I-1011-A1GB08-1
認証 C UL US UL Recognized
CE 認証
輸出信號 Current
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 Pg 9
電氣連接 Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality