壓力傳感器, DST P110, 0 bar - 32 bar, 0 psi - 464 psi

075G1036

電氣連接: Round Packard Metri-Pack, 壓力接頭形式: UNF, 壓力接頭尺寸: 7/16-20, 規格鍵: DST P110-K336-C2BF08-0

產品詳情

總重 0.066 Kilogram
淨重 0.062 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702428680899

 

+ 供電 Pin B
+ 輸出 Pin C
- 公共 Pin A
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC 5 V
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 135 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
低限幅位準 4
包裝數量 64 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
同一產品 075G4019
國際商品條碼 5702428680899
型號 DST P110
壓力, 公/母
壓力單元參考 Sealed gauge
壓力接口 HEX [mm] 27 mm
壓力接頭尺寸 7/16-20
壓力接頭形式 UNF
壓力接頭標準 SAE J513 45° 喇叭口
壓力範圍 [bar] [最大值] 32 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 464 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼材質 304L
外殼等級 IP IP69K
故障訊號位準 2
最大過載壓力 128 bar
最大響應時間 2 ms
標準電氣接頭 150.2 SERIES
濕零件材質 304L 316L
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
脈波緩衝器 No
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
補償溫度範圍內的總誤差帶 ±FS [%] 3 %
規格鍵 DST P110-K336-C2BF08-0
認証 CE 認証
C UL US UL Recognized
輸出信號 Ratio metric
過載壓力最大值 1856 psi
電氣接頭尺寸 3 針
電氣連接 Round Packard Metri-Pack
電氣連接器顏色 Black
電源電壓 [V] DC 5 V
電源電壓比例 [%] [最大值] 90 %
電源電壓比例 [%] [最小值] 10 %
高限幅位準 99

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality