感溫式膨脹閥套件套件, TE 2, R22/R407C

068Z3229

null: -60 - -25, MOP 溫度 [°C]: -20, 壓力平衡: 外部平衡

產品詳情

總重 0.312 Kilogram
淨重 0.291 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702422123187

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MOP 壓力 [psig] MOP 20
MOP 溫度 [°C] -20 °C
MOP 點 -5 °F
MWP 500 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product name T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
入口尺寸 [in] 3/8 in
入口連接類型 喇叭口
冷媒 R22/R407C
出口尺寸 [in] 1/2 in
出口連接類型 喇叭口
包裝數量 20 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 TXV 備用零件
同一產品 068Z3612
含零件 感溫包背帶
型號 TE 2
壓力平衡 外部平衡
平衡管尺寸 1/4 in
平衡管連接類型 喇叭口
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 34 bar
毛細管 1500 mm
毛細管長度 59 in
流動方向 單向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 2
溫度範圍 [°C] [最大值] -25 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -60 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] -15 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -75 °F
產品名稱 感溫式膨脹閥套件套件
產品群組 Expansion valves
產品配件 TXV 配件
目錄 Art. 4, par. 3
認証 EAC
LLC CDC TYSK
連接材質 黃銅
過熱度設定 可調式
閥體材質 黃銅
零件方案名稱 T2/TE2
靜態過熱度 (SS) [°C] 4 °C
靜態過熱度 (SS) [°F] 7.2 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality