熱氣旁通調節器, TUH

068U2969

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF, null: -1 - 10, 芯子流口容量: 7.3, 壓力平衡: 內平衡

產品詳情

總重 0.161 Kilogram
淨重 0.142 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702428868815

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MWP 660 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
UA address UA_2L.png
入口尺寸 [in] 3/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R410A
出口尺寸 [in] 1/2 in
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
同一產品 068U2960
含零件 感溫包背帶
型號 TUH
壓力平衡 內平衡
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 45.5 bar
毛細管 800 mm
毛細管長度 31 in
流動方向 單向流
流動方向指示 雷射雕刻單向箭頭
流體 2
溫度範圍 [°C] [最大值] 10 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -1 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 50 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] 30 °F
產品名稱 熱氣旁通調節器
產品群組 Press. and temp. regul. valves
產品配件 TXV 配件
目錄 Art. 4, par. 3
芯子流口容量 7.3 kW
芯子流口容量 [TR] 2.1 TR
芯子流口尺寸 9
連接材質 雙金屬:鋼/銅
過熱度設定 可調式
閥體材質 不銹鋼
靜態過熱度 (SS) [°C] 2 °C
靜態過熱度 (SS) [°F] 3.6 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality