感溫式膨脹閥套件套件, TUB, R410A

068U1962

null: -40 - 10, 芯子流口容量: 5.9, 芯子流口容量 [TR]: 1.7, 壓力平衡: 內平衡

產品詳情

總重 0.162 Kilogram
淨重 0.144 Kilogram
Volume 0.402 Liter
EAN 5702428050913

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
MWP 660 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Seal No
UA address UA_2L.png
入口尺寸 [in] 1/4 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R410A
出口尺寸 [in] 1/2 in
出口連接類型 軟焊, ODF
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
含零件 感溫包背帶
型號 TUB
壓力平衡 內平衡
工況,範圍 N [公制] OS=4K
tcond=38 ºC
tevap=4.4 ºC
tliq=37 ºC
工況,範圍 N [英制] OS=7.2 ºF
tcond=100 ºF
tevap=40 ºF
tliq=98 ºF
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 45.5 bar
毛細管 800 mm
毛細管長度 31 in
流動方向 單向流
流動方向指示 雷射雕刻單向箭頭
流體 2
溫度範圍 [°C] [最大值] 10 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 50 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 感溫式膨脹閥套件套件
產品群組 Expansion valves
產品配件 TXV 配件
目錄 Art. 4, par. 3
芯子流口容量 5.9 kW
芯子流口容量 [TR] 1.7 TR
芯子流口尺寸 5
認証 EAC
LLC CDC TYSK
連接材質 雙金屬:鋼/銅
過熱度設定 可調式
閥體材質 不銹鋼
靜態過熱度 (SS) [°C] 4 °C
靜態過熱度 (SS) [°F] 7.2 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality