感溫式膨脹閥套件套件, TD 1, R290

068N5697

null: -40 - 10, 芯子流口容量: 6.86, 芯子流口容量 [TR]: 1.96, 壓力平衡: 內平衡

產品詳情

總重 0.171 Kilogram
淨重 0.147 Kilogram
Volume 0.489 Liter
EAN 5702424230203

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EN13463-3 ignit. source assess
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Matr grp for sales restriction 易燃協議 B (RC,CC)
MWP 500 psig
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 SA7200
元件最高溫度 [°C] 100 °C
元件最高溫度 [°F] 210 °F
入口尺寸 [in] 3/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R290
出口尺寸 [in] 1/2 in
出口連接類型 軟焊, ODF
出廠設定 4.16 bar
包裝數量 20 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
可調整 No
含零件 感溫包背帶
型號 TD 1
壓力平衡 內平衡
工廠設定 60.3 psig
工況,範圍 N [公制] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
工況,範圍 N [英制] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
平衡埠 [是/否] No
方向 角型
最大工作壓力 [bar] 34 bar
毛細管 750 mm
毛細管長度 30 in
流動方向 單向流
流動方向指示 壓印單向箭頭
溫度範圍 [°C] [最大值] 10 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 50 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 感溫式膨脹閥套件套件
產品群組 Expansion valves
產品配件 TXV 配件
芯子流口容量 6.86 kW
芯子流口容量 [TR] 1.96 TR
芯子流口尺寸 5
認証 C UL US 列出
EAC
LLC CDC TYSK
連接材質
過濾器 整合的
閥體材質 黃銅
靜態過熱度 (SS) [°C] 3 °C
靜態過熱度 (SS) [°F] 5.4 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality