感溫式膨脹閥套件套件, TEA 20-3, R717

068G6134

null: -20 - 30, 壓力平衡: 外部平衡

產品詳情

總重 2.364 Kilogram
淨重 2.32 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422086475

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 276 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
冷媒 R717
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 TXV 備用零件
含零件 熔接螺紋接管/立布(nipple)
均壓管連接器 熔接螺紋接管/立布(nipple) 6.5 mm
型號 TEA 20-3
壓力平衡 外部平衡
工況 [SI] 過冷度=4K
tcond=32 °C
tevap=15 °C
工況 [英制] Subcooling=7,2 °F
tcond=89,6 °F
tevap=59 °F
平衡管連接類型 M
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 19 bar
最大測試壓力 28.5 bar
最大測試壓力 [psig] 413 psig
毛細管 5000 mm
毛細管長度 192 in
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流體 1
溫度範圍 [°C] [最大值] 30 °C
溫度範圍 [°C] [最小值] -20 °C
溫度範圍 [°F] [最大值] 86 °F
溫度範圍 [°F] [最小值] -4 °F
產品名稱 感溫式膨脹閥套件套件
產品群組 Expansion valves
產品說明 感溫式膨脹閥
產品配件 凸緣/法蘭(flange)
目錄 Art. 3, par. 3
認証 EAC
連接尺寸 [in] 1/2 in
連接類型 熔接凸緣/法蘭(flange)
過熱度設定 可調式
閥體材質 鑄鐵 GGG40.3
額定製冷能力 R717 [kW] 10.5 kW
額定製冷能力 R717 [TR] 3 TR

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality