壓力傳感器, MBS 1650, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450.38 psi

063G2916

壓力接頭形式: R, 壓力接頭尺寸: 1/4-19, 規格鍵: MBS 1650-3015-A0PT04

產品詳情

總重 74 Gram
淨重 64 Gram
Volume 0.09 Liter
EAN 5715162731482

 

+ 供電 Pin 1
+ 輸出 Pin 3
- 公共 Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
Pin surface material Sn
REACH Candidate List substances No
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
包裝數量 48 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBS 1650
壓力, 公/母
壓力單元參考 Gauge (relative)
壓力接口 HEX [mm] 22 mm
壓力接頭尺寸 1/4-19
壓力接頭形式 R
壓力接頭標準 JIS B0203 / ISO 7-1
壓力範圍 [bar] [最大值] 100 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 1450.38 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP67
最大過載壓力 4351 psig
最大過載壓力 300 bar
最大響應時間 1 ms
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
瞬斷壓力 29008 psig
瞬斷壓力 2000 bar
精度 0.5 %
脈波緩衝器 Yes
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
規格鍵 MBS 1650-3015-A0PT04
認証 CE 認証
輸出信號 Voltage
輸出訊號 [V] [最大值] 10 V
輸出訊號 [V] [最小值] 0 V
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 4 針
電氣連接 Angular connector

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality