風扇速度控制器, XGE-4MB

061H3242

出廠設定: 19, 相位數量: 1, 最大比例帶 [bar]: 6, 調節範圍 [bar] Pe [最小值]: 10, 調節範圍 [bar] Pe [最大值]: 25, 類型名稱: XGE-4MB

產品詳情

總重 0.266 Kilogram
淨重 0.253 Kilogram
Volume 0.735 Liter
EAN 5702428275477

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
MWP 681 psig
REACH Candidate List substances No
低轉速設定 [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
冷媒 R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
出廠設定 19 bar
包裝數量 50 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
含零件 Plug
型號 XGE
壓力入口, 內部/外部 外部
壓力入口接頭尺寸 1/4
壓力入口接頭形式 喇叭口
外殼等級 IP IP65
工廠設定 276 psig
最大工作壓力 [bar] 47 bar
最大比例帶 [bar] 6 bar
最大比例帶 [psi] 87 psi
最大輸出電流 / 相 [A] 3 A
標準壓力入口接頭 DIN 8906
殼罩 關閉
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 55 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -20 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 131 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -4 °F
產品名稱 風扇速度控制器
產品群組 Electronic controllers
產品配件 Electron. control accessories
相位數量 1
瞬斷壓力 1900 psig
瞬斷壓力 131 bar
認証 CE 認証
UKCA
調節範圍 [bar] Pe [最大值] 25 bar
調節範圍 [bar] Pe [最小值] 10 bar
調節範圍 [MPa] Pe [最大值] 2.5 MPa
調節範圍 [MPa] Pe [最小值] 1 MPa
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 363 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 145 psig
電源電壓 [V] AC [最大值] 240 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 200 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類型名稱 XGE-4MB

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality