產品詳情

總重 0.733 Kilogram
淨重 0.65 Kilogram
Volume 1.11 Liter
EAN 5702423058822

 

China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH Candidate List substances No
UK RoHS compliance Out of scope
包裝數量 18 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
型號 MBV 5000
壓力, 公/母
壓力接頭尺寸 1/4
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 DIN 3852-E
壓力範圍 (Pi) [bar] [最大值] 120 bar
壓力範圍 (Pi) [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 (Pi) [bar] Oil [最大值] 180 bar
壓力範圍 (Pi) [bar] Oil [最小值] 0 bar
標準壓力螺管接頭 ISO 228-1
標準測試螺管接頭 ISO 228-1
測試功能 分離
測試壓力, 公/母
測試壓力接頭備註 孔塞
測試壓力接頭尺寸 1/4
測試壓力接頭形式 G
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 120 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -20 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 248 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -4 °F
產品名稱 測試閥
產品群組 Shut-off and regulating valves
脈波緩衝器 No
規格鍵 MBV5000-2201
認証 EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
輸入數量 1 pc
輸出接頭形式 凸緣/法蘭(flange)
輸出數量 2 pc

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality