壓力傳感器, MBS 3200, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

060G5536

壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 規格鍵: MBS 3200-1821-A1AB08-0

產品詳情

總重 0.202 Kilogram
淨重 0.186 Kilogram
Volume 0.393 Liter
EAN 5702423234950

 

+ 供電 Pin 1
- 公共 Pin 2
CE evaluated Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 125 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 257 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
低限幅位準 3.6
包裝數量 14 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可調整 零點/量程 No
國際商品條碼 5702423234950
型號 MBS 3200
壓力, 公/母
壓力單元參考 Absolute
壓力接口 HEX [mm] 27 mm
壓力接頭尺寸 1/2
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 EN 837
壓力範圍 [bar] [最大值] 6 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 87 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP65
平式隔膜 No
最大過載壓力 12 bar
最大響應時間 4 ms
本質安全 No
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
精度 1 %
精度 0.5 %
脈波緩衝器 No
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] 32 °F
規格鍵 MBS 3200-1821-A1AB08-0
認証 ATEX
CE 認証
認証備註 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
輸出信號 Current
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
部件 高規壓力感測器
電氣接頭, 公/母 公和母
電氣接頭尺寸 Pg 9
電氣連接 Angular connector
非線性 BFSL ±FS [%] 0.2 %
高限幅位準 22.4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality