壓力傳感器, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi

060G3711

壓力接頭形式: R, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 3000-2211-A1CD13-0

產品詳情

總重 0.17 Kilogram
淨重 0.156 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423193837

 

+ 供電 Pin 1
- 公共 Pin 2
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
UK RoHS compliance Yes
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
低限幅位準 3.6
包裝數量 14 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可調整 零點/量程 No
國際商品條碼 5702423193837
型號 MBS 3000
壓力, 公/母
壓力單元參考 Gauge (relative)
壓力接口 HEX [mm] 27 mm
壓力接頭尺寸 1/4
壓力接頭形式 R
壓力接頭標準 ISO 7-1
壓力範圍 [bar] [最大值] 16 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 232 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP65
平式隔膜 No
最大過載壓力 96 bar
最大響應時間 4 ms
本質安全 No
標準電氣接頭 EN 175301-803-A
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
精度 1 %
精度 0.5 %
脈波緩衝器 No
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 176 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] 32 °F
規格鍵 MBS 3000-2211-A1CD13-0
認証 ATEX
認証備註 ATEX Ex ec IIA T4 Gc
輸出信號 Current
輸出訊號 [mA] [最大值] 20 mA
輸出訊號 [mA] [最小值] 4 mA
過載壓力最大值 1392 psi
電氣接頭, 公/母 公和母
電氣接頭尺寸 Pg 9
電氣連接 Angular connector
非線性 BFSL ±FS [%] 0.5 %
高限幅位準 22.4

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality