壓力傳感器, MBS 3050, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

060G1801

電氣連接: AMP Econoseal, J-series, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 規格鍵: MBS 3050-3436-G1GB04-2

產品詳情

總重 0.148 Kilogram
淨重 0.131 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702423154654

 

+ 供電 Pin 1
+ 輸出 Pin 3
- 公共 Pin 2
Autofrettage Pressure 1600 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
UK RoHS compliance Yes
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
低限幅位準 4
包裝數量 20 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可調整 零點/量程 No
國際商品條碼 5702423154654
型號 MBS 3050
壓力, 公/母
壓力單元參考 Sealed gauge
壓力接口 HEX [mm] 27 mm
壓力接頭尺寸 1/4
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 DIN 3852-E
ISO 1179-2 (Form E)
壓力範圍 [bar] [最大值] 250 bar
壓力範圍 [bar] [最小值] 0 bar
壓力範圍 [psi] [最大值] 3625 psi
壓力範圍 [psi] [最小值] 0 psi
外殼等級 IP IP67
平式隔膜 No
最大過載壓力 600 bar
最大響應時間 4 ms
本質安全 No
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 85 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 185 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力傳感器
產品群組 Sensors
脈波緩衝器 Yes
補償溫度範圍 [°C] [最大值] 80 °C
補償溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
補償溫度範圍 [°F] [最大值] 176 °F
補償溫度範圍 [°F] [最小值] 32 °F
規格鍵 MBS 3050-3436-G1GB04-2
輸出信號 Ratio metric
電氣接頭, 公/母
電氣接頭備註 整合的
電氣接頭尺寸 3 針
電氣連接 AMP Econoseal, J-series
電源電壓比例 [%] [最大值] 90 %
電源電壓比例 [%] [最小值] 10 %
高限幅位準 98

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality