壓力開關, KP35

060-511791

調節範圍: -0.2 - 7.5, 壓差: 0.7 - 4, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: 喇叭口, 壓力接頭尺寸: 1/4, 外殼等級 IP: IP30, 最大工作壓力 [bar]: 17

產品詳情

總重 0.298 Kilogram
淨重 0.263 Kilogram
Volume 0.46 Liter
EAN 5702424234058

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EN 60947 繞線性質 柔性, 套圈:0.5-1.5 mm2
柔性, 無套圈:0.7-2.5 mm2
單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2
EN 60947 電氣性質 絕緣:400V
污染等級:33
額定脈衝電壓:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
MWP 245 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
UL evaluated Yes
UL 認證名稱 E31024
MH27572
元件 摺箱
包裝數量 48 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
型號 KP35
壓力, 公/母
壓力接頭尺寸 1/4
壓力接頭形式 喇叭口
壓力接頭標準 DIN 8906
壓差 [bar] [最大值] 4 bar
壓差 [bar] [最小值] 0.7 bar
壓差 [psi] [最大值] 58 psi
壓差 [psi] [最小值] 10 psi
外殼等級 IP IP30
外殼等級 Nema (~) 1
接點容量 AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
最大工作壓力 [bar] 17 bar
最大測試壓力 22 bar
最大測試壓力 [psig] 319 psig
環境溫度注意事項溫度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 65 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 149 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力開關
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 壓力開關
產品配件 開關配件
觸點控制功能 SPDT
認証 CCC
CE 認証
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
調節範圍 6 inHg - 108 psig
調節範圍 [bar] Pe [最大值] 7.5 bar
調節範圍 [bar] Pe [最小值] -0.2 bar
重新設置 自動
電氣接頭尺寸 6-14 mm
電氣連接 橡膠電纜封套

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality