Pressure switch, KPI36

060-316966

Regulation range [bar] Pe: 2.00 - 12.00, Differential [bar]: 0.50 - 1.60, Reset function: Auto, Pressure connection type: G, Pressure connection size: 1/4, Enclosure rating IP: IP30, Max. Working Pressure [bar]: 18.0

產品詳情

總重 0.344 Kg
淨重 0.314 Kg
Volume 0.62 Liter
EAN 5702423147038

 

China RoHS compliance Yes
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EN 60947 繞線性質 柔性, 套圈:0.5-1.5 mm2
柔性, 無套圈:0.7-2.5 mm2
單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2
EN 60947 電氣性質 絕緣:400V
污染等級:33
額定脈衝電壓:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
MWP 261 psig
Product Name Description Pressure switch
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
UK RoHS compliance Yes
UL 認證名稱 E31024
元件 摺箱
包裝數量 36 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 KPI36
壓力, 公/母
壓力接頭尺寸 1/4
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 ISO 228-1
壓差 [bar] [最大值] 1.6 bar
壓差 [bar] [最小值] 0.5 bar
壓差 [psi] [最大值] 23 psi
壓差 [psi] [最小值] 7 psi
外殼等級 IP IP30
外殼等級 Nema (~) 1
接點容量 AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR=36 A, 240 V
LR=48 A, 120 V
最大工作壓力 [bar] 18 bar
最大測試壓力 18 bar
最大測試壓力 [psig] 261 psig
環境溫度注意事項溫度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 65 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 149 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 壓力開關
產品配件 開關配件
觸點控制功能 SPDT
認証 CCC
CE 認証
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
調節範圍 [bar] Pe [最大值] 12 bar
調節範圍 [bar] Pe [最小值] 2 bar
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 174 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 29 psig
重新設置 自動
電氣接頭尺寸 6-14 mm
電氣連接 橡膠電纜封套

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality