壓力開關, KPS39
060-310266
調節範圍: 10.00 - 35.00, 壓差: 2.00 - 6.00, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP67, 最大工作壓力 [bar]: 45.0
調節範圍: 10.00 - 35.00, 壓差: 2.00 - 6.00, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 3/8, 外殼等級 IP: IP67, 最大工作壓力 [bar]: 45.0
總重 | 1.058 Kg |
淨重 | 0.973 Kg |
Volume | 2.522 Liter |
EAN | 5702423146796 |
總重 | 1.058 Kg |
淨重 | 0.973 Kg |
Volume | 2.522 Liter |
EAN | 5702423146796 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 繞線性質 |
柔性, 套圈:0.5-1.5 mm2 柔性, 無套圈:0.7-2.5 mm2 單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 電氣性質 |
絕緣:400V 污染等級:33 額定脈衝電壓:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP | 653 psig |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
元件 | 摺箱 |
包裝數量 | 8 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
型號 | KPS39 |
壓力, 公/母 | 公 |
壓力接頭尺寸 | 3/8 |
壓力接頭形式 | G |
壓力接頭標準 | ISO 228-1 |
壓差 [bar] [最大值] | 6 bar |
壓差 [bar] [最小值] | 2 bar |
壓差 [psi] [最大值] | 87 psi |
壓差 [psi] [最小值] | 29 psi |
外殼等級 IP | IP67 |
接點容量 |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
最大工作壓力 [bar] | 45 bar |
最大測試壓力 | 53 bar |
最大測試壓力 [psig] | 769 psig |
標準電氣接頭 | DIN 40430 |
環境溫度注意事項溫度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 壓力開關 |
產品配件 | 開關配件 |
觸點控制功能 | SPDT 黃金 |
認証 |
ABS BV CCC CCS CE 認証 DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
調節範圍 [bar] Pe [最大值] | 35 bar |
調節範圍 [bar] Pe [最小值] | 10 bar |
調節範圍 [MPa] Pe [最大值] | 3.5 MPa |
調節範圍 [MPa] Pe [最小值] | 1 MPa |
調節範圍 [psig] Pe [最大值] | 508 psig |
調節範圍 [psig] Pe [最小值] | 145 psig |
重新設置 | 自動 |
電氣接頭, 公/母 | 母 |
電氣接頭備註 | 金屬電纜封套 |
電氣接頭尺寸 | Pg 13.5 |
電氣連接 | 螺絲電纜入口 |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 繞線性質 |
柔性, 套圈:0.5-1.5 mm2 柔性, 無套圈:0.7-2.5 mm2 單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 電氣性質 |
絕緣:400V 污染等級:33 額定脈衝電壓:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP | 653 psig |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
元件 | 摺箱 |
包裝數量 | 8 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
型號 | KPS39 |
壓力, 公/母 | 公 |
壓力接頭尺寸 | 3/8 |
壓力接頭形式 | G |
壓力接頭標準 | ISO 228-1 |
壓差 [bar] [最大值] | 6 bar |
壓差 [bar] [最小值] | 2 bar |
壓差 [psi] [最大值] | 87 psi |
壓差 [psi] [最小值] | 29 psi |
外殼等級 IP | IP67 |
接點容量 |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR max. 50 A for gold 1…30 mA, 5...30 V |
最大工作壓力 [bar] | 45 bar |
最大測試壓力 | 53 bar |
最大測試壓力 [psig] | 769 psig |
標準電氣接頭 | DIN 40430 |
環境溫度注意事項溫度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 壓力開關 |
產品配件 | 開關配件 |
觸點控制功能 | SPDT 黃金 |
認証 |
ABS BV CCC CCS CE 認証 DNV EAC GL KRS LLC CDC EURO-TYSK LR LVD NKK RINA RMRS RoHS RoHS China TYSK UKCA |
調節範圍 [bar] Pe [最大值] | 35 bar |
調節範圍 [bar] Pe [最小值] | 10 bar |
調節範圍 [MPa] Pe [最大值] | 3.5 MPa |
調節範圍 [MPa] Pe [最小值] | 1 MPa |
調節範圍 [psig] Pe [最大值] | 508 psig |
調節範圍 [psig] Pe [最小值] | 145 psig |
重新設置 | 自動 |
電氣接頭, 公/母 | 母 |
電氣接頭備註 | 金屬電纜封套 |
電氣接頭尺寸 | Pg 13.5 |
電氣連接 | 螺絲電纜入口 |