壓力開關, KP15
060-126591
左方調節範圍: -0.20 - 7.50, 右方調節範圍: 8.0 - 32.0, 左邊壓差 [bar]: 0.70 - 4.00, 右方回差: 4.0, 觸點控制功能: SPDT+SPST(NO), 重新設置, 左側: 自動
左方調節範圍: -0.20 - 7.50, 右方調節範圍: 8.0 - 32.0, 左邊壓差 [bar]: 0.70 - 4.00, 右方回差: 4.0, 觸點控制功能: SPDT+SPST(NO), 重新設置, 左側: 自動
總重 | 0.508 Kilogram |
淨重 | 0.446 Kilogram |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424498146 |
總重 | 0.508 Kilogram |
淨重 | 0.446 Kilogram |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424498146 |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 繞線性質 |
柔性, 套圈:0.5-1.5 mm2 柔性, 無套圈:0.7-2.5 mm2 單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 電氣性質 |
絕緣:400V 污染等級:33 額定脈衝電壓:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 核准冷媒 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL 認證名稱 | E31024 |
元件 | 摺箱 |
冷媒 |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
包裝數量 | 24 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
右方回差 | 4 bar |
右邊壓差 [psi] | 58 psi |
型號 | KP15 |
壓力, 公/母 | 公 |
壓力接頭尺寸 | 1/4 |
壓力接頭形式 | 喇叭口 |
壓力接頭標準 | DIN 8906 |
外殼等級 IP | IP44 |
外殼等級 Nema (~) | 2 |
左邊壓差 [bar] [最大值] | 4 bar |
左邊壓差 [bar] [最小值] | 0.7 bar |
左邊壓差 [psi] [最大值] | 58 psi |
左邊壓差 [psi] [最小值] | 10 psi |
復歸 | 自動 |
接點容量 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V 端子 D:50 VA, 400 V |
最大工作壓力 | 35 bar |
最大工作壓力 | 17 bar |
最大工作壓力,右方 | 510 psig |
最大工作壓力,左方 | 245 psig |
最大測試壓力,右側 | 35 bar |
最大測試壓力,左側 | 20 bar |
潤滑油相容性 | 無油應用 |
無油冷媒 |
R134a R513A R515B |
環境溫度注意事項溫度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 65 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 149 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 雙壓控制 |
產品配件 | 開關配件 |
觸點控制功能 | SPDT+SPST(NO) |
認証 |
BV CCC CE 認証 DNV GL LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
調節右側 [bar]Pe [最大值] | 32 bar |
調節右側 [bar]Pe [最小值] | 8 bar |
調節右側 [psig]Pe [最大值] | 464 psig |
調節右側 [psig]Pe [最小值] | 116 psig |
調節左側 [bar]Pe [最大值] | 7.5 bar |
調節左側 [bar]Pe [最小值] | -0.2 bar |
調節左側範圍 Pe | 6 inHg - 108 psig |
重新設置, 左側 | 自動 |
電氣接頭尺寸 | 6-14 mm |
電氣連接 | 橡膠電纜封套 |
Application note | Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance | Yes |
EN 60947 繞線性質 |
柔性, 套圈:0.5-1.5 mm2 柔性, 無套圈:0.7-2.5 mm2 單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 電氣性質 |
絕緣:400V 污染等級:33 額定脈衝電壓:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
UK RoHS compliance | Yes |
UL 核准冷媒 |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
UL 認證名稱 | E31024 |
元件 | 摺箱 |
冷媒 |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
包裝數量 | 24 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
右方回差 | 4 bar |
右邊壓差 [psi] | 58 psi |
型號 | KP15 |
壓力, 公/母 | 公 |
壓力接頭尺寸 | 1/4 |
壓力接頭形式 | 喇叭口 |
壓力接頭標準 | DIN 8906 |
外殼等級 IP | IP44 |
外殼等級 Nema (~) | 2 |
左邊壓差 [bar] [最大值] | 4 bar |
左邊壓差 [bar] [最小值] | 0.7 bar |
左邊壓差 [psi] [最大值] | 58 psi |
左邊壓差 [psi] [最小值] | 10 psi |
復歸 | 自動 |
接點容量 |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V 端子 D:50 VA, 400 V |
最大工作壓力 | 35 bar |
最大工作壓力 | 17 bar |
最大工作壓力,右方 | 510 psig |
最大工作壓力,左方 | 245 psig |
最大測試壓力,右側 | 35 bar |
最大測試壓力,左側 | 20 bar |
潤滑油相容性 | 無油應用 |
無油冷媒 |
R134a R513A R515B |
環境溫度注意事項溫度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 65 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 149 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 雙壓控制 |
產品配件 | 開關配件 |
觸點控制功能 | SPDT+SPST(NO) |
認証 |
BV CCC CE 認証 DNV GL LR LVD PZH RINA RMRS RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
調節右側 [bar]Pe [最大值] | 32 bar |
調節右側 [bar]Pe [最小值] | 8 bar |
調節右側 [psig]Pe [最大值] | 464 psig |
調節右側 [psig]Pe [最小值] | 116 psig |
調節左側 [bar]Pe [最大值] | 7.5 bar |
調節左側 [bar]Pe [最小值] | -0.2 bar |
調節左側範圍 Pe | 6 inHg - 108 psig |
重新設置, 左側 | 自動 |
電氣接頭尺寸 | 6-14 mm |
電氣連接 | 橡膠電纜封套 |