壓力開關, KP15

060-126466

左方調節範圍: -0.2 - 7.5, 右方調節範圍: 8 - 32, 左邊壓差 [bar]: 0.7 - 4, 右方回差: 4, 觸點控制功能: SPDT+SPST(NO), 重新設置, 左側: 自動

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

產品詳情

總重 0.5 Kilogram
淨重 0.469 Kilogram
Volume 0.861 Liter
EAN 5702422032946

 

Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 繞線性質 柔性, 套圈:0.5-1.5 mm2
柔性, 無套圈:0.7-2.5 mm2
單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2
EN 60947 電氣性質 絕緣:400V
污染等級:33
額定脈衝電壓:4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP dossier product name KP/KPI pressure switch
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
UL 認證名稱 E31024
元件 摺箱
冷媒 R113
R1234yf
R1234yz
R1234ze(E)
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
包裝數量 24 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
右方回差 4 bar
右邊壓差 [psi] 58 psi
型號 KP15
壓力, 公/母
壓力接頭尺寸 1/4
壓力接頭形式 喇叭口
壓力接頭標準 DIN 8906
外殼等級 IP IP30
外殼等級 Nema (~) 1
左邊壓差 [bar] [最大值] 4 bar
左邊壓差 [bar] [最小值] 0.7 bar
左邊壓差 [psi] [最大值] 58 psi
左邊壓差 [psi] [最小值] 10 psi
復歸 手動最高
接點容量 AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
端子 D:50 VA, 400 V
最大工作壓力 35 bar
最大工作壓力 17 bar
最大工作壓力,右方 510 psig
最大工作壓力,左方 245 psig
最大測試壓力,右側 35 bar
最大測試壓力,左側 20 bar
潤滑油相容性 無油應用
無油冷媒 R134a
R513A
R515B
環境溫度注意事項溫度注意 80 °C/176 °F for max 120 min
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 65 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 149 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 壓力開關
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 雙壓控制
產品配件 開關配件
觸點控制功能 SPDT+SPST(NO)
認証 BV
CCC
CE 認証
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL873, CS C22.2
調節右側 [bar]Pe [最大值] 32 bar
調節右側 [bar]Pe [最小值] 8 bar
調節右側 [psig]Pe [最大值] 464 psig
調節右側 [psig]Pe [最小值] 116 psig
調節左側 [bar]Pe [最大值] 7.5 bar
調節左側 [bar]Pe [最小值] -0.2 bar
調節左側範圍 Pe 6 inHg - 108 psig
重新設置, 左側 自動
電氣接頭尺寸 6-14 mm
電氣連接 橡膠電纜封套

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality