壓力開關, KPI36
060-113866
調節範圍: 4.00 - 12.00, 壓差: 0.50 - 1.60, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 外殼等級 IP: IP30, 最大工作壓力 [bar]: 18.0
調節範圍: 4.00 - 12.00, 壓差: 0.50 - 1.60, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 外殼等級 IP: IP30, 最大工作壓力 [bar]: 18.0
總重 | 0.344 Kg |
淨重 | 0.309 Kg |
Volume | 0.57 Liter |
EAN | 5702423146673 |
總重 | 0.344 Kg |
淨重 | 0.309 Kg |
Volume | 0.57 Liter |
EAN | 5702423146673 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 繞線性質 |
柔性, 套圈:0.5-1.5 mm2 柔性, 無套圈:0.7-2.5 mm2 單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 電氣性質 |
絕緣:400V 污染等級:33 額定脈衝電壓:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP | 261 psig |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 認證名稱 | E31024 |
元件 | 摺箱 |
包裝數量 | 36 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
型號 | KPI36 |
壓力, 公/母 | 公 |
壓力接頭尺寸 | 1/4 |
壓力接頭形式 | G |
壓力接頭標準 | ISO 228-1 |
壓差 [bar] [最大值] | 1.6 bar |
壓差 [bar] [最小值] | 0.5 bar |
壓差 [psi] [最大值] | 23 psi |
壓差 [psi] [最小值] | 7 psi |
外殼等級 IP | IP30 |
外殼等級 Nema (~) | 1 |
接點容量 |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
最大工作壓力 [bar] | 18 bar |
最大測試壓力 | 18 bar |
最大測試壓力 [psig] | 261 psig |
環境溫度注意事項溫度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 65 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 149 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 壓力開關 |
產品配件 | 開關配件 |
觸點控制功能 | SPDT 黃金 |
認証 |
CCC CE 認証 CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
調節範圍 [bar] Pe [最大值] | 12 bar |
調節範圍 [bar] Pe [最小值] | 4 bar |
調節範圍 [psig] Pe [最大值] | 174 psig |
調節範圍 [psig] Pe [最小值] | 58 psig |
重新設置 | 自動 |
電氣接頭尺寸 | 6-14 mm |
電氣連接 | 橡膠電纜封套 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EN 60947 繞線性質 |
柔性, 套圈:0.5-1.5 mm2 柔性, 無套圈:0.7-2.5 mm2 單芯線/絞線:0.2-1.5 mm2 |
EN 60947 電氣性質 |
絕緣:400V 污染等級:33 額定脈衝電壓:4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP | 261 psig |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 認證名稱 | E31024 |
元件 | 摺箱 |
包裝數量 | 36 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
型號 | KPI36 |
壓力, 公/母 | 公 |
壓力接頭尺寸 | 1/4 |
壓力接頭形式 | G |
壓力接頭標準 | ISO 228-1 |
壓差 [bar] [最大值] | 1.6 bar |
壓差 [bar] [最小值] | 0.5 bar |
壓差 [psi] [最大值] | 23 psi |
壓差 [psi] [最小值] | 7 psi |
外殼等級 IP | IP30 |
外殼等級 Nema (~) | 1 |
接點容量 |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V for gold 1…30 mA, 5...30 V |
最大工作壓力 [bar] | 18 bar |
最大測試壓力 | 18 bar |
最大測試壓力 [psig] | 261 psig |
環境溫度注意事項溫度注意 | 80 °C/176 °F for max 120 min |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 65 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -40 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 149 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -40 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 壓力開關 |
產品配件 | 開關配件 |
觸點控制功能 | SPDT 黃金 |
認証 |
CCC CE 認証 CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS China UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
調節範圍 [bar] Pe [最大值] | 12 bar |
調節範圍 [bar] Pe [最小值] | 4 bar |
調節範圍 [psig] Pe [最大值] | 174 psig |
調節範圍 [psig] Pe [最小值] | 58 psig |
重新設置 | 自動 |
電氣接頭尺寸 | 6-14 mm |
電氣連接 | 橡膠電纜封套 |