電磁閥, EV220A, 功能: NO, G, 1, 7.000 m³/h, NBR

042U4092

閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

產品詳情

總重 1.083 Kilogram
淨重 1.021 Kilogram
Volume 1.58 Liter
EAN 5702423118984

 

Application 開啟
China RoHS compliance Out of scope
Cv 值 [gal/min] 8.1 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 7 m³/h
MWP 232 psig
Product Name Description 電磁閥
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
介質備註 中性介質
介質建議 Water,Brine,Oil,Air
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -10 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] 14 °F
制動器尺寸 0.35 in
制動器尺寸 9 mm
功能 NO
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EV220A
壓差 [bar] [最大值] 16 bar
壓差 [bar] [最小值] 0.3 bar
壓差 [psi] [最大值] 232 psi
壓差 [psi] [最小值] 4.35 psi
密封材料 NBR
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
操作 伺服操作(膜片)
最大介質黏性 [cSt] 50 cSt
最大工作壓力 [bar] 16 bar
最大測試壓力 24 bar
最大測試壓力 [psig] 348 psig
最大的環境溫度 50 °C
最大的環境溫度 122 °F
流動方向 單向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in] 7/8 in
流口尺寸 [mm] 22 mm
流體 1
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
致動器 A
致動器系統 [mm] 9 mm
規格鍵 EV220A 22B G 1N NO000
通道數 2/2
連接尺寸 [in] 1
連接材質 黃銅
連接類型 G
閥體材質 黃銅
零件方案名稱 EV220A
預估開啟時間,水 [ms] 200 ms
預估關閉時間,水 [ms] 500 ms
類型名稱 EV220A 22

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality