角座外部操作閥, AV210E, G, 1 1/2, 聚四氟乙烯, 功能: NC

042N4410

閥體材質: 青銅

產品詳情

總重 6.132 Kilogram
淨重 5.132 Kilogram
Volume 14.586 Liter
EAN 5702423194322

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 53.1 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Kv 值 46 m³/h
MWP 232 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 180 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 356 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
功能 NC
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 Ext. operat. valve spare parts
型號 AV210E
壓差 [bar] [最大值] 16 bar
壓差 [bar] [最小值] 0 bar
密封材料 聚四氟乙烯
接頭的內牙/ 外牙 內部
控制壓力範圍 [bar] [最大值] 8 bar
控制壓力範圍 [bar] [最小值] 4 bar
控制壓力範圍 [psig] [最大值] 116 psig
控制壓力範圍 [psig] [最小值] 58 psig
控制頭 110 mm
操作 活塞(直角)
最大工作壓力 [bar] 16 bar
最大測試壓力 24 bar
最大測試壓力 [psig] 348 psig
流口尺寸 [mm] 40 mm
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -30 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -22 °F
產品名稱 角座外部操作閥
產品群組 Externally operated valves
產品配件 Ext. operat. valve accessories
連接尺寸 [in] 1 1/2
連接類型 G
閉合 逆流
閥體材質 青銅

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality