電子式膨脹閥, AKV 20-3

042H2024

入口連接類型: 軟焊, ODF, 出口連接類型: 軟焊, ODF

產品詳情

總重 4.674 Kilogram
淨重 4.484 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422110842

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv 值 [gal/min] 2.89 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 2.5 m³/h
MaxOPD [bar] 10W AC 18 bar
MaxOPD [psi] 10W AC 260 psi
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD[bar/psi] 18 bar
MWP 400 psig
Product Name Description 電子式膨脹閥
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
UK RoHS compliance Out of scope
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
入口尺寸 [in] 1 5/8 in
入口連接類型 軟焊, ODF
冷媒 R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R744
出口尺寸 [in] 1 5/8 in
出口連接類型 軟焊, ODF
功能 NC
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 Electric valve spare parts
型號 AKV 20-3
手動操作選項 No
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 28 bar
流口尺寸 [mm] 8 mm
環境溫度 -40 - 50 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 120 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品群組 Expansion valves
產品配件 Electric valve accessories
線圈 No
致動器系統 [mm] 13.5 mm
認証 EAC
LLC CDC TYSK
額定製冷能力 R22 [kW] 250 kW
類型名稱 電子式膨脹閥

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality