電子式膨脹閥線圈, ETS 6

034G5140

電源電壓 [V] DC: 12, 用於產品: ETS 6, 電氣連接器: JST XHP-5, 導線長度: 1.50

產品詳情

總重 0.162 Kilogram
淨重 0.11 Kilogram
Volume 0.583 Liter
EAN 5702428825139

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH Candidate List substances Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
SCIP dossier no. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier product name Electric control valve coil(8)
UL evaluated Yes
UL 等級 UL CLASS 105 (A)
保護管長度 [mm] 1300 mm
包裝數量 100 pc
包裝方式 工業包裝(I-PACK)
可維修 No
同一產品 034G5145
型號 ETS 6
外殼等級 IP IP66
導線長度 1.5 m
導線長度 [in] 59 in
消耗功率 3 W
產品名稱 電子式膨脹閥線圈
產品群組 Expansion valves
產品配件 Electric valve accessories
用於產品 ETS 6
相容之丹佛斯控制器 EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
絕緣等級 E
線圈電阻 [Ohm] 46
認証 CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
零件方案名稱 ETS 6
電氣連接器 JST XHP-5
電流範圍 0.26 A
電源電壓 [V] DC 12 V

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality