電子式膨脹閥, ETS 250L

034G3617

入口連接類型: 軟焊 ODF

產品詳情

總重 1.958 Kilogram
淨重 1.764 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5715162284926

 

Approval file name MH7648
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv 值 [gal/min] 15.7 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flow characteristic S-shape
Full travel time CurrDrive [s] 12.7 s
Full travel time VoltDrive [s] 25.4 s
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 13.6 m³/h
MaxOPD reverse CurrDrive [bar] 17 bar
MaxOPD reverse CurrDrive [psi] 247 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar] 12 bar
MaxOPD reverse VoltDrive [psi] 174 psi
MWP 536 psig
MWP [bar] CRN 32 bar
MWP [psig] CRN 463 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no. c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product name ETS 175L-550L with sight glass
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Voltage [V] DC 12 V
入口尺寸 [in] 1 1/8 in
入口連接類型 軟焊 ODF
冷媒 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
冷媒溫度 [ºC] [最大值] 70 °C
冷媒溫度 [ºC] [最小值] -40 °C
冷媒溫度 [ºF] [最大值] 158 °F
冷媒溫度 [ºF] [最小值] -40 °F
出口尺寸 [in] 1 1/8 in
出口連接類型 軟焊 ODF
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 步進閥備用零件
型號 ETS 250L
外殼等級 IP IP67
工況 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
工況 [英制] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
工況備註 全行程開啟,正常流動
平衡埠 [是/否]
手動操作選項 AST-G 服務驅動器
方向 直通方向
最大允許工作週期 [%] 100 %
最大工作壓力 [bar] 37 bar
最大操作電流 0.5 A
最大總消耗功率電壓驅動 [W] 5.5 W
最大總消耗功率電流驅動 [W] 6.5 W
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psi] 377 psi
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 26 bar
步進模式 2 相全步進
流動方向 雙向流
流動方向指示 Arrow embossed
流體 2
潤滑油相容性 MO
POE
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電子式膨脹閥
產品群組 Expansion valves
產品配件 步進閥配件
目錄 I
相位電感 [µH] 85000 μH
相位電流 (RMS) [mA] 200 mA
相位電流 (峰值) [mA] 283 mA
相容之丹佛斯控制器 AK-XM 208C
EKE
EKF
MCX
總步數 3810(全步進)
視窗
認証 CE 認証
CMIM
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UA
UKCA
UL 承認
認證檔案名稱 MH7648
連接材質
閥體材質 黃銅
阻抗 0.1 kOhm
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 4 針
電氣連接 M12
額定能力 R513A [kW] 862 kW
額定能力 R513A [TR] 245 TR
額定製冷能力 R134a [kW] 701 kW
額定製冷能力 R134a [TR] 200 TR
額定製冷能力 R404A/R507 [kW] 964 kW
額定製冷能力 R404A/R507 [TR] 274 TR
額定製冷能力 R407C [kW] 1392 kW
額定製冷能力 R407C [TR] 395 TR
馬達類型 雙極

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality