電子式膨脹閥, ETS 50

034G1705

入口連接類型: 軟焊 ODF, 入口尺寸 [in]: 7/8 in, 出口尺寸 [in]: 1 1/8 in

產品詳情

總重 1.746 Kilogram
淨重 1.467 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428827027

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
MaxOPD 反向 [bar] 33 bar
MaxOPD 反向 [psi] 478.6 psi
MWP 660 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no. c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIP dossier product name ETS 50-100 with sight glass
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
UL 核准冷媒 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
入口尺寸 [in] 7/8 in
入口連接類型 軟焊 ODF
全位移時間 [s] [最大值] 17 s
全位移時間 [s] [最小值] 8.5 s
冷媒 R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
冷媒溫度 [ºC] [最大值] 65 °C
冷媒溫度 [ºC] [最小值] -40 °C
冷媒溫度 [ºF] [最大值] 150 °F
冷媒溫度 [ºF] [最小值] -40 °F
出口尺寸 [in] 1 1/8 in
出口連接類型 軟焊 ODF
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 步進閥備用零件
型號 ETS 50
外殼等級 IP IP67
工況 [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
工況 [英制] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
工況備註 全行程開啟,正常流動
平衡埠 [是/否]
手動操作選項 AST-G 服務驅動器
方向 直通方向
最大允許工作週期 [%] 100 %
最大工作壓力 [bar] 45.5 bar
最大總消耗功率電壓驅動 [W] 5.5 W
最大總消耗功率電流驅動 [W] 1.3 W
最大開啟壓差 (MaxOPD) [psi] 478.6 psi
最大開啟壓差 MaxOPD [bar] 33 bar
步進模式 2 相全步進
流動方向 雙向流
流體 2
潤滑油相容性 MO
POE
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 60 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 140 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電子式膨脹閥
產品群組 Expansion valves
產品配件 步進閥配件
目錄 I
相位電感 [µH] 85000 μH
相位電流 (RMS) [mA] 100 mA
相位電流 (峰值) [mA] 141 mA
相容之丹佛斯控制器 EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
總步數 2625(全步進)
視窗
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
連接材質 雙金屬:鋼/銅
阻抗 0.1 kOhm
電壓 [V] DC [最大值] 13.8 V
電壓 [V] DC [最小值] 11.5 V
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 4 針
電氣連接 M12
額定製冷能力 R134a [kW] 170 kW
額定製冷能力 R134a [TR] 48.9 TR
額定製冷能力 R22 [kW] 215 kW
額定製冷能力 R22 [TR] 62 TR
額定製冷能力 R404A/R507 [kW] 161.4 kW
額定製冷能力 R404A/R507 [TR] 46.3 TR
額定製冷能力 R407C [kW] 240.5 kW
額定製冷能力 R407C [TR] 69.1 TR
額定製冷能力 R410A [kW] 262.3 kW
額定製冷能力 R410A [TR] 75.7 TR
馬達類型 雙極

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality