電磁閥, EV220B, 功能: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM
032U8115
認証: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
認証: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
總重 | 0.736 Kilogram |
淨重 | 0.686 Kilogram |
Volume | 1.518 Liter |
EAN | 5702423014989 |
總重 | 0.736 Kilogram |
淨重 | 0.686 Kilogram |
Volume | 1.518 Liter |
EAN | 5702423014989 |
Application | 開啟 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 值 [gal/min] | 4.6 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 | 4 m³/h |
MWP | 232 psig |
Product Name Description | 電磁閥 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
介質備註 |
中性介質 蒸氣,最高 4 bar 溫度:依線圈 |
介質建議 | Water & Brine |
介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 120 °C |
介質溫度範圍 [°C] [最小值] | -30 °C |
介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 248 °F |
介質溫度範圍 [°F] [最小值] | -22 °F |
制動器尺寸 | 0.53 in |
制動器尺寸 | 13.5 mm |
功能 | NC |
包裝數量 | 10 pc |
包裝方式 | 工業包裝(I-PACK) |
可維修 | 電磁閥備用零件 |
同一產品 | 032U7115 |
型號 | EV220B |
壓差 [bar] [最大值] | 16 bar |
壓差 [bar] [最小值] | 0.3 bar |
壓差 [psi] [最大值] | 232 psi |
壓差 [psi] [最小值] | 4.35 psi |
密封材料 | EPDM |
接頭標準 | ISO 228-1 |
接頭的內牙/ 外牙 | 內部 |
操作 | 伺服操作(膜片) |
最大介質黏性 [cSt] | 50 cSt |
最大工作壓力 [bar] | 16 bar |
最大測試壓力 | 24 bar |
最大測試壓力 [psig] | 348 psig |
最大的環境溫度 | 80 °C |
最大的環境溫度 | 176 °F |
流動方向 | 單向流 |
流動方向指示 | 浮刻單向箭頭 |
流口尺寸 [in] | 5/8 in |
流口尺寸 [mm] | 15 mm |
流體 | 1 |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 | 電磁閥配件 |
致動器 | B |
致動器系統 [mm] | 13.5 mm |
規格鍵 | EV220B 15B G 12E NC000 |
認証 |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
通道數 | 2/2 |
連接尺寸 [in] | 1/2 |
連接材質 | 黃銅 |
連接類型 | G |
開啟/關閉平衡流口 | 可選平衡流口 |
閥體材質 | 黃銅 |
零件方案名稱 | EV220B 15 - 50 |
預估開啟時間,水 [ms] | 40 ms |
預估關閉時間,水 [ms] | 350 ms |
類型名稱 | EV220B 15 |
Application | 開啟 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 值 [gal/min] | 4.6 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 | 4 m³/h |
MWP | 232 psig |
Product Name Description | 電磁閥 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
介質備註 |
中性介質 蒸氣,最高 4 bar 溫度:依線圈 |
介質建議 | Water & Brine |
介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 120 °C |
介質溫度範圍 [°C] [最小值] | -30 °C |
介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 248 °F |
介質溫度範圍 [°F] [最小值] | -22 °F |
制動器尺寸 | 0.53 in |
制動器尺寸 | 13.5 mm |
功能 | NC |
包裝數量 | 10 pc |
包裝方式 | 工業包裝(I-PACK) |
可維修 | 電磁閥備用零件 |
同一產品 | 032U7115 |
型號 | EV220B |
壓差 [bar] [最大值] | 16 bar |
壓差 [bar] [最小值] | 0.3 bar |
壓差 [psi] [最大值] | 232 psi |
壓差 [psi] [最小值] | 4.35 psi |
密封材料 | EPDM |
接頭標準 | ISO 228-1 |
接頭的內牙/ 外牙 | 內部 |
操作 | 伺服操作(膜片) |
最大介質黏性 [cSt] | 50 cSt |
最大工作壓力 [bar] | 16 bar |
最大測試壓力 | 24 bar |
最大測試壓力 [psig] | 348 psig |
最大的環境溫度 | 80 °C |
最大的環境溫度 | 176 °F |
流動方向 | 單向流 |
流動方向指示 | 浮刻單向箭頭 |
流口尺寸 [in] | 5/8 in |
流口尺寸 [mm] | 15 mm |
流體 | 1 |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 | 電磁閥配件 |
致動器 | B |
致動器系統 [mm] | 13.5 mm |
規格鍵 | EV220B 15B G 12E NC000 |
認証 |
DNVGL-CG-0339 GL PZH |
通道數 | 2/2 |
連接尺寸 [in] | 1/2 |
連接材質 | 黃銅 |
連接類型 | G |
開啟/關閉平衡流口 | 可選平衡流口 |
閥體材質 | 黃銅 |
零件方案名稱 | EV220B 15 - 50 |
預估開啟時間,水 [ms] | 40 ms |
預估關閉時間,水 [ms] | 350 ms |
類型名稱 | EV220B 15 |