電磁閥, EV220B, 功能: NO, G, 1 1/2, 24.000 m³/h, FKM
032U7143
認証: DNVGL-CG-0339; PED; CE 認証, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
認証: DNVGL-CG-0339; PED; CE 認証, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2
總重 | 3.391 Kilogram |
淨重 | 3.03 Kilogram |
Volume | 7.334 Liter |
EAN | 5702423022885 |
總重 | 3.391 Kilogram |
淨重 | 3.03 Kilogram |
Volume | 7.334 Liter |
EAN | 5702423022885 |
Application | 開啟 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 值 [gal/min] | 27.7 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 | 24 m³/h |
MWP | 145 psig |
Product Name Description | 電磁閥 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
UK RoHS compliance | Out of scope |
介質備註 |
中性介質 水最高 60°C/140 °F |
介質建議 | Oil,Comp.Air,Vacuum |
介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 100 °C |
介質溫度範圍 [°C] [最小值] | 0 °C |
介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 212 °F |
介質溫度範圍 [°F] [最小值] | 32 °F |
制動器尺寸 | 0.53 in |
制動器尺寸 | 13.5 mm |
功能 | NO |
包裝數量 | 1 pc |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
可維修 | 電磁閥備用零件 |
型號 | EV220B |
壓差 [bar] [最大值] | 10 bar |
壓差 [bar] [最小值] | 0.3 bar |
壓差 [psi] [最大值] | 145 psi |
壓差 [psi] [最小值] | 4.35 psi |
密封材料 | FKM |
接頭標準 | ISO 228-1 |
接頭的內牙/ 外牙 | 內部 |
操作 | 伺服操作(膜片) |
最大介質黏性 [cSt] | 50 cSt |
最大工作壓力 [bar] | 10 bar |
最大工作壓力備註 | 液體:最高 10 bar/145 psi |
最大測試壓力 | 15 bar |
最大測試壓力 [psig] | 217.5 psig |
最大的環境溫度 | 80 °C |
最大的環境溫度 | 176 °F |
流動方向 | 單向流 |
流動方向指示 | 浮刻單向箭頭 |
流口尺寸 [in] | 1 1/2 in |
流口尺寸 [mm] | 40 mm |
流體 | 1 |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 | 電磁閥配件 |
致動器 | B |
致動器系統 [mm] | 13.5 mm |
規格鍵 | EV220B 40B G 112F NO000 |
認証 |
CE 認証 DNVGL-CG-0339 PED UKCA |
通道數 | 2/2 |
連接尺寸 [in] | 1 1/2 |
連接材質 | 黃銅 |
連接類型 | G |
開啟/關閉平衡流口 | 可選平衡流口 |
閥體材質 | 黃銅 |
零件方案名稱 | EV220B 15 - 50 |
預估開啟時間,水 [ms] | 1500 ms |
預估關閉時間,水 [ms] | 4000 ms |
類型名稱 | EV220B 40 |
Application | 開啟 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv 值 [gal/min] | 27.7 gal/min |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv 值 | 24 m³/h |
MWP | 145 psig |
Product Name Description | 電磁閥 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
UK RoHS compliance | Out of scope |
介質備註 |
中性介質 水最高 60°C/140 °F |
介質建議 | Oil,Comp.Air,Vacuum |
介質溫度範圍 [°C] [最大值] | 100 °C |
介質溫度範圍 [°C] [最小值] | 0 °C |
介質溫度範圍 [°F] [最大值] | 212 °F |
介質溫度範圍 [°F] [最小值] | 32 °F |
制動器尺寸 | 0.53 in |
制動器尺寸 | 13.5 mm |
功能 | NO |
包裝數量 | 1 pc |
包裝方式 | 單個包裝(Single-PACK) |
可維修 | 電磁閥備用零件 |
型號 | EV220B |
壓差 [bar] [最大值] | 10 bar |
壓差 [bar] [最小值] | 0.3 bar |
壓差 [psi] [最大值] | 145 psi |
壓差 [psi] [最小值] | 4.35 psi |
密封材料 | FKM |
接頭標準 | ISO 228-1 |
接頭的內牙/ 外牙 | 內部 |
操作 | 伺服操作(膜片) |
最大介質黏性 [cSt] | 50 cSt |
最大工作壓力 [bar] | 10 bar |
最大工作壓力備註 | 液體:最高 10 bar/145 psi |
最大測試壓力 | 15 bar |
最大測試壓力 [psig] | 217.5 psig |
最大的環境溫度 | 80 °C |
最大的環境溫度 | 176 °F |
流動方向 | 單向流 |
流動方向指示 | 浮刻單向箭頭 |
流口尺寸 [in] | 1 1/2 in |
流口尺寸 [mm] | 40 mm |
流體 | 1 |
產品群組 | Solenoid valves |
產品配件 | 電磁閥配件 |
致動器 | B |
致動器系統 [mm] | 13.5 mm |
規格鍵 | EV220B 40B G 112F NO000 |
認証 |
CE 認証 DNVGL-CG-0339 PED UKCA |
通道數 | 2/2 |
連接尺寸 [in] | 1 1/2 |
連接材質 | 黃銅 |
連接類型 | G |
開啟/關閉平衡流口 | 可選平衡流口 |
閥體材質 | 黃銅 |
零件方案名稱 | EV220B 15 - 50 |
預估開啟時間,水 [ms] | 1500 ms |
預估關閉時間,水 [ms] | 4000 ms |
類型名稱 | EV220B 40 |