電磁閥, EV220B, 功能: NO, G, 1 1/4, 18.000 m³/h, FKM

032U7135

認証: DNVGL-CG-0339; PED; CE 認証, 閥體材質: 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

產品詳情

總重 2.288 Kilogram
淨重 1.939 Kilogram
Volume 3.375 Liter
EAN 5702423004133

 

Application 開啟
China RoHS compliance Out of scope
Cv 值 [gal/min] 20.8 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 18 m³/h
MWP 145 psig
Product Name Description 電磁閥
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c
UK RoHS compliance Out of scope
介質備註 中性介質
水最高 60°C/140 °F
介質建議 Oil,Comp.Air,Vacuum
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] 0 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] 32 °F
制動器尺寸 0.53 in
制動器尺寸 13.5 mm
功能 NO
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EV220B
壓差 [bar] [最大值] 10 bar
壓差 [bar] [最小值] 0.3 bar
壓差 [psi] [最大值] 145 psi
壓差 [psi] [最小值] 4.35 psi
密封材料 FKM
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
操作 伺服操作(膜片)
最大介質黏性 [cSt] 50 cSt
最大工作壓力 [bar] 10 bar
最大工作壓力備註 液體:最高 10 bar/145 psi
最大測試壓力 15 bar
最大測試壓力 [psig] 217.5 psig
最大的環境溫度 80 °C
最大的環境溫度 176 °F
流動方向 單向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in] 1 1/4 in
流口尺寸 [mm] 32 mm
流體 1
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
致動器 B
致動器系統 [mm] 13.5 mm
規格鍵 EV220B 32B G 114F NO000
認証 CE 認証
DNVGL-CG-0339
PED
UKCA
通道數 2/2
連接尺寸 [in] 1 1/4
連接材質 黃銅
連接類型 G
開啟/關閉平衡流口 可選平衡流口
閥體材質 黃銅
零件方案名稱 EV220B 15 - 50
預估開啟時間,水 [ms] 1000 ms
預估關閉時間,水 [ms] 2500 ms
類型名稱 EV220B 32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality