電磁閥, EV310B, 功能: NO, G, 1/4, 0.300 m³/h, FKM

032U4931

認証: DNVGL-CG-0339, 閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 3/2

產品詳情

總重 0.34 Kilogram
淨重 0.314 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702423179800

 

Application 開啟
China RoHS compliance Out of scope
Cv 值 [gal/min] 0.35 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 0.3 m³/h
MWP 102 psig
Product Name Description 電磁閥
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
UK RoHS compliance Out of scope
介質建議 Oil,Comp.Air,Vacuum
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -10 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] 14 °F
制動器尺寸 0.53 in
制動器尺寸 13.5 mm
功能 NO
包裝數量 16 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EV310B
壓差 [bar] [最大值] 7 bar
壓差 [bar] [最小值] 0 bar
壓差 [psi] [最大值] 102 psi
壓差 [psi] [最小值] 0 psi
密封材料 FKM
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
操作 直接操作式
最大工作壓力 [bar] 7 bar
最大測試壓力 16 bar
最大測試壓力 [psig] 232 psig
最大的環境溫度 40 °C
最大的環境溫度 104 °F
流口尺寸 [in] 1/8 in
流口尺寸 [mm] 3 mm
流體 1
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
致動器 B
致動器系統 [mm] 13.5 mm
規格鍵 EV310B 3B G 14F NO000
認証 DNVGL-CG-0339
通道數 3/2
連接尺寸 [in] 1/4
連接材質 黃銅
連接類型 G
閥體材質 黃銅
零件方案名稱 EV310B
預估開啟時間,水 [ms] 20 ms
預估關閉時間,水 [ms] 20 ms
類型名稱 EV310B 3

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality