電磁閥, EV225B, 功能: NC, G, 1/2, 2.200 m³/h, 聚四氟乙烯

032U380402

介質建議: 蒸氣, 認証: UL; CE 認証; UR, 閥體材質: DZR 黃銅, 操作: 伺服操作(膜片), 通道數: 2/2

產品詳情

總重 1.043 Kilogram
淨重 0.993 Kilogram
Volume 1.266 Liter
EAN 5702428473149

 

Application 開啟
China RoHS compliance Out of scope
Cv 值 [gal/min] 2.55 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 2.2 m³/h
MWP 145 psig
Product Name Description 電磁閥
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
UK RoHS compliance Out of scope
介質備註 輕腐蝕性介質
介質建議 蒸氣
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 160 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -10 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 320 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] 14 °F
制動器尺寸 0.53 in
制動器尺寸 13.5 mm
功能 NC
包裝數量 12 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EV225B
壓差 [bar] [最大值] 10 bar
壓差 [bar] [最小值] 0.3 bar
壓差 [psi] [最大值] 145 psi
壓差 [psi] [最小值] 4.35 psi
外殼等級 IP IP67
密封材料 聚四氟乙烯
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
操作 伺服操作(膜片)
最大介質黏性 [cSt] 50 cSt
最大工作壓力 [bar] 10 bar
最大測試壓力 25 bar
最大測試壓力 [psig] 363 psig
最大的環境溫度 40 °C
最大的環境溫度 104 °F
流動方向 單向流
流口尺寸 [in] 3/8 in
流口尺寸 [mm] 10 mm
流體 1
消耗功率 [W] DC 20 W
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥線圈配件
電磁閥配件
線圈 BN
線圈選項 卡夾式
致動器 B
致動器系統 [mm] 13.5 mm
規格鍵 EV225B 10BD G 12T NC000 BN024D
認証 CE 認証
UKCA
UL
UR
通道數 2/2
連接尺寸 [in] 1/2
連接材質 DZR 黃銅
連接類型 G
閥體材質 DZR 黃銅
電氣連接 插片 DIN 43650-A
電源電壓 [V] DC 24 V
預估開啟時間,水 [ms] 20 ms
預估關閉時間,水 [ms] 20 ms
類型名稱 EV225B 10

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality