電磁閥, EV210A, 功能: NO, G, 1/8, 0.200 m³/h, FKM

032H8057

閥體材質: 黃銅, 操作: 直接操作式, 通道數: 2/2

產品詳情

總重 0.13 Kilogram
淨重 0.125 Kilogram
Volume 0.113 Liter
EAN 5702423051854

 

Application 關閉及排放
China RoHS compliance Out of scope
Cv 值 [gal/min] 0.23 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 0.2 m³/h
MWP 725 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product name EV210A B - solenoid valve
UK RoHS compliance Out of scope
介質備註 中性介質
介質建議 Oil,Comp.Air,Vacuum
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 100 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -10 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 212 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] 14 °F
制動器尺寸 0.35 in
制動器尺寸 9 mm
功能 NO
包裝數量 16 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EV210A
壓差 [bar] [最大值] 4 bar
壓差 [bar] [最小值] 0 bar
壓差 [psi] [最大值] 58 psi
壓差 [psi] [最小值] 0 psi
密封材料 FKM
接頭標準 ISO 228-1
接頭的內牙/ 外牙 內部
操作 直接操作式
最大介質黏性 [cSt] 20 cSt
最大工作壓力 [bar] 50 bar
最大測試壓力 50 bar
最大測試壓力 [psig] 725 psig
最大的環境溫度 50 °C
最大的環境溫度 122 °F
流動方向 單向流
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流口尺寸 [in] 5/32 in
流口尺寸 [mm] 3.5 mm
流體 1
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 電磁閥配件
致動器 A
致動器系統 [mm] 9 mm
規格鍵 EV210A 3.5B G 18F NO000
通道數 2/2
連接尺寸 [in] 1/8
連接材質 黃銅
連接類型 G
閥體材質 黃銅
零件方案名稱 EV210A
預估開啟時間,水 [ms] 10 ms
預估關閉時間,水 [ms] 10 ms
類型名稱 EV210A 3.5

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality