電磁閥, EVRA 25

032F803432

功能: NC, 入口連接類型: 凸緣/法蘭(flange), 出口連接類型: 凸緣/法蘭(flange), Cv 值 [gal/min]: 11.600, Kv 值: 10.000

產品詳情

總重 3.695 Kilogram
淨重 3.448 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428090346

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv 值 [gal/min] 11.6 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 10 m³/h
MaxOPD [bar] 10W AC 21 bar
MaxOPD [bar] 20W DC 14 bar
MaxOPD [psi] 14W AC 300 psi
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
MWP 610 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d38f86ba-12bb-4e70-8d9f-ec3fd58b7365
SCIP dossier product name EVRA EVRAT
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
介質溫度範圍 [°C] [最大值] 105 °C
介質溫度範圍 [°C] [最小值] -40 °C
介質溫度範圍 [°F] [最大值] 221 °F
介質溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
介質溫度範圍備註 除霜最高溫度 130°C/265°F
入口連接類型 凸緣/法蘭(flange)
冷媒 R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
出口連接類型 凸緣/法蘭(flange)
功能 NC
包裝數量 1 pc
包裝方式 單個包裝(Single-PACK)
可維修 電磁閥備用零件
型號 EVRA 25
外殼等級 IP IP67
手動操作選項
方向 直通方向
最大工作壓力 [bar] 42 bar
流動方向指示 浮刻單向箭頭
流口尺寸 [mm] 25 mm
消耗功率 [W] 50Hz 17 W
消耗功率 [W] 60Hz 14 W
環境溫度 -40 - 80 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 175 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -40 °F
產品名稱 電磁閥
產品群組 Solenoid valves
產品配件 凸緣/法蘭(flange)
電磁閥配件
線圈
線圈 BE230CS
線圈接頭 接線盒
能量消耗 10 W
致動器系統 [mm] 13.5 mm
認証 C UL US 列出
EAC
LLC CDC TYSK
閥件操作 伺服活塞
閥體材質 鑄鐵
零件方案名稱 EVRA / EVRAT
電源電壓 50Hz 最大 [V] 230 V
電源電壓 50Hz 最小 [V] 220 V
電源電壓 60Hz 最大 [V] 230 V
電源電壓 60Hz 最小 [V] 220 V
電源電壓 [V] AC [最大值] 230 V
電源電壓 [V] AC [最小值] 220 V
頻率 [Hz] 50/60 Hz
類型名稱 電磁閥

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality