壓力開關, CS
031E025066
調節範圍: 7.00 - 20.00, 觸點控制功能: TPST, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 壓力, 公/母: 母, 外殼等級 IP: IP43, 最大工作壓力 [bar]: 20.0
調節範圍: 7.00 - 20.00, 觸點控制功能: TPST, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/2, 壓力, 公/母: 母, 外殼等級 IP: IP43, 最大工作壓力 [bar]: 20.0
總重 | 0.51 Kg |
淨重 | 0.436 Kg |
Volume | 1.157 Liter |
EAN | 5702423208890 |
總重 | 0.51 Kg |
淨重 | 0.436 Kg |
Volume | 1.157 Liter |
EAN | 5702423208890 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP | 290 psig |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
UK RoHS compliance | Yes |
元件 | 膜片 |
包裝數量 | 30 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
型號 | CS |
壓力, 公/母 | 母 |
壓力接頭尺寸 | 1/2 |
壓力接頭形式 | G |
壓力接頭標準 | ISO 228-1 |
壓差 @最大範圍設定 [bar] [最大值] | 7 bar |
壓差 @最大範圍設定 [bar] [最小值] | 3.5 bar |
壓差 @最小範圍設定 [bar] [最大值] | 3.5 bar |
壓差 @最小範圍設定 [bar] [最小值] | 2 bar |
外殼等級 IP | IP43 |
接點容量 |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
最大工作壓力 [bar] | 20 bar |
最大測試壓力 | 32 bar |
最大測試壓力 [psig] | 464 psig |
標準電氣接頭 | DIN 40430 |
標準電氣規格 | EN 60947-4/-5 |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -20 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -4 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 壓力開關 |
產品配件 | 開關配件 |
觸點控制功能 | TPST |
認証 |
CE 認証 EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK UKCA |
調節範圍 [bar] Pe [最大值] | 20 bar |
調節範圍 [bar] Pe [最小值] | 7 bar |
調節範圍 [psig] Pe [最大值] | 290.1 psig |
調節範圍 [psig] Pe [最小值] | 101.5 psig |
重新設置 | 自動 |
電氣接頭, 公/母 | 母 |
電氣接頭尺寸 | Pg 16 |
電氣連接 | 螺絲電纜入口 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MWP | 290 psig |
Product Name Description | 壓力開關 |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
UK RoHS compliance | Yes |
元件 | 膜片 |
包裝數量 | 30 pc |
包裝方式 | 多個包裝(M-PACK) |
可維修 | No |
型號 | CS |
壓力, 公/母 | 母 |
壓力接頭尺寸 | 1/2 |
壓力接頭形式 | G |
壓力接頭標準 | ISO 228-1 |
壓差 @最大範圍設定 [bar] [最大值] | 7 bar |
壓差 @最大範圍設定 [bar] [最小值] | 3.5 bar |
壓差 @最小範圍設定 [bar] [最大值] | 3.5 bar |
壓差 @最小範圍設定 [bar] [最小值] | 2 bar |
外殼等級 IP | IP43 |
接點容量 |
AC3=12 A, 220 - 415 V AC3=9 A, 600 V DC13=2 A, 220 V DC14=2 A, 220 V |
最大工作壓力 [bar] | 20 bar |
最大測試壓力 | 32 bar |
最大測試壓力 [psig] | 464 psig |
標準電氣接頭 | DIN 40430 |
標準電氣規格 | EN 60947-4/-5 |
環境溫度範圍 [°C] [最大值] | 70 °C |
環境溫度範圍 [°C] [最小值] | -20 °C |
環境溫度範圍 [°F] [最大值] | 158 °F |
環境溫度範圍 [°F] [最小值] | -4 °F |
產品群組 | Switches and thermostats |
產品說明 | 壓力開關 |
產品配件 | 開關配件 |
觸點控制功能 | TPST |
認証 |
CE 認証 EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK UKCA |
調節範圍 [bar] Pe [最大值] | 20 bar |
調節範圍 [bar] Pe [最小值] | 7 bar |
調節範圍 [psig] Pe [最大值] | 290.1 psig |
調節範圍 [psig] Pe [最小值] | 101.5 psig |
重新設置 | 自動 |
電氣接頭, 公/母 | 母 |
電氣接頭尺寸 | Pg 16 |
電氣連接 | 螺絲電纜入口 |