壓力開關, CS

031E022066

調節範圍: 4.00 - 12.00, 觸點控制功能: TPST, 重新設置: 自動, 壓力接頭形式: G, 壓力接頭尺寸: 1/4, 壓力, 公/母: 母, 外殼等級 IP: IP43, 最大工作壓力 [bar]: 12.0

產品詳情

總重 0.516 Kilogram
淨重 0.449 Kilogram
Volume 1.219 Liter
EAN 5702423208869

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
MWP 174 psig
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf
UK RoHS compliance Yes
元件 膜片
包裝數量 30 pc
包裝方式 多個包裝(M-PACK)
可維修 No
型號 CS
壓力, 公/母
壓力接頭尺寸 1/4
壓力接頭形式 G
壓力接頭標準 ISO 228-1
壓差 @最大範圍設定 [bar] [最大值] 4 bar
壓差 @最大範圍設定 [bar] [最小值] 2 bar
壓差 @最小範圍設定 [bar] [最大值] 1.5 bar
壓差 @最小範圍設定 [bar] [最小值] 1 bar
外殼等級 IP IP43
接點容量 AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
最大工作壓力 [bar] 12 bar
最大測試壓力 20 bar
最大測試壓力 [psig] 290 psig
標準電氣接頭 DIN 40430
標準電氣規格 EN 60947-4/-5
環境溫度範圍 [°C] [最大值] 70 °C
環境溫度範圍 [°C] [最小值] -20 °C
環境溫度範圍 [°F] [最大值] 158 °F
環境溫度範圍 [°F] [最小值] -4 °F
產品名稱 壓力開關
產品群組 Switches and thermostats
產品說明 壓力開關
產品配件 開關配件
觸點控制功能 TPST
認証 CE 認証
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
UKCA
調節範圍 [bar] Pe [最大值] 12 bar
調節範圍 [bar] Pe [最小值] 4 bar
調節範圍 [psig] Pe [最大值] 174 psig
調節範圍 [psig] Pe [最小值] 58 psig
重新設置 自動
電氣接頭, 公/母
電氣接頭尺寸 Pg 16
電氣連接 螺絲電纜入口

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality